Опубликуйте свои продукты
Installation box single module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box single module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box single module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box single module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box single module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box single module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box single module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
    ELKO

    Installation box single module 4 stubs 16/20 c/c 60mm

    Installation box 4 stubs c/c 60 for flush mounting. Equipped with telescopic self-adjusting ring and with 4 stubs for 16 and 20mm tubes. Can be completed with stubs on all sides. Supplied with plaster lid and studs with sealing plug. Halogen-free. Color Red.

    Cпецификация
    • Apparatdosa, flexi+ 4-stuts. Justerande fästring för enkelgips. Skivtjocklek 9-21mm.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаEKO07391
    • Тип продукцииRED boxes
    • Группа продукцииBoxes
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-06-09
    • Номер версии1
    • Высота (мм)152
    • Ширина (мм)71
    • Глубина (мм)45
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Разработано вНорвегия
    • Страна-производительПольша
    • Масса нетто (кг)0.09
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Розетки и выходы
    • Классификация IFCЭлемент электросистемы
    • Код ETIMEC002601
    • Название ETIMBox/housing for built-in mounting in the wall/ceiling
    • Название по ССКПУ ООНElectrical boxes
    • Код ССКПУ ООН39121303
    • Номер OmniClass23-35 33 15 13
    • Наименование OmniClassElectrical Wall Junction Boxes
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL