Опубликуйте свои продукты
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
    ELKO

    Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm

    Installation box 1½ for low version DSO 4 stubs c/c 60. Supplied with plaster lid. The stubs can handle 16 and 20mm tubes. Used when mounting ELKO low wall sockets. When drilling, ELKO dose template can be used. Can be supplemented with extension rings, 6mm. Halogen-free. Color Red.

    Cпецификация
    • Flexi+ infälld 1½ dosa med 4 stuts. Flexi+ dosorna har en större volym för bättre utrymme för anslutningar, puckar och i allmänhet mer luft för ökad livslängd för elektroniska produkter. Skivtjocklek 13mm.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаEKO07397
    • Тип продукцииRED boxes
    • Группа продукцииBoxes
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-06-09
    • Номер версии1
    • Высота (мм)152
    • Ширина (мм)71
    • Глубина (мм)45
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Разработано вНорвегия
    • Страна-производительПольша
    • Масса нетто (кг)0.08
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Розетки и выходы
    • Классификация IFCЭлемент электросистемы
    • Код ETIMEC002601
    • Название ETIMBox/housing for built-in mounting in the wall/ceiling
    • Название по ССКПУ ООНElectrical boxes
    • Код ССКПУ ООН39121303
    • Номер OmniClass23-35 33 15 13
    • Наименование OmniClassElectrical Wall Junction Boxes
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL