Опубликуйте свои продукты
EDA - Double-action space-saving folding door waterproof
ellipse

EDA - Double-action space-saving folding door waterproof

3.9 из 5 звезд3.9(8 отзывы)

Double Action folding inner door with reduced travel to resolve radius contradictions. It can be opened by pushing or pulling in both directions. It is only available as a door unit with wooden or metal frames in four finishes: pre-painted honeycomb, pre-painted solid core, laminate or watercolour (water-repellent compact laminate). The seal between the leaves is anti-finger pinch. It was designed for RMCs.

Cпецификация
  • Door folding on itself 2/3-1/3 on frame free bay

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаEDA
  • Тип продукцииPorte Pliante
  • Группа продукцииAquarelle
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-03-27
  • Номер версии1
  • Глубина (мм)40
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалЛаминат
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Складные двери
  • Классификация IFCДверь
  • Название по ССКПУ ООНDoors
  • Код ССКПУ ООН301715
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Описание Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 35 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Folding Doors
  • Номер OmniClass23-17 11 15 27
  • Наименование OmniClassFolding Wood Doors
  • Код CSI UniFormat IIC1020
  • Заголовок CSI UniFormat IIInterior Doors