Опубликуйте свои продукты
N-TOP ACCESS ALU NATURAL BRIGHT
N-TOP ACCESS ALU NATURAL BRIGHT
    EMAC

    N-TOP ACCESS ALU NATURAL BRIGHT

    The Novotop Access Aluminum tactile nails provide a warning solution to identify areas with obstacles, or areas where there is a change of level or an unprotected gap, such as staircases and open platforms and belongs to the Emac®’s Universal Accessibility and Safety System.

    According to its tactile texture, and its anti-slip design, they are easily identified by users. With the fitting template, the nails layout is adjusted optimally for the tactile function and the installation is simplified.

    Связаться с EMAC

    Cпецификация
    • A product designed for foot contact, manufactured of natural aluminium in a 25-mm diameter domed shape, ideal for signposting accessible routes or hazard indications. Available heights are 3 mm and 5 mm.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаNTOPAL
    • Тип продукцииAccessibility
    • Группа продукцииPodotactile
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-01-22
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)25
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Other
    • Классификация IFCFloor
    • Код ETIMEC001231
    • Название ETIMMounting aid building technology
    • Название по ССКПУ ООНFinishing materials and products
    • Код ССКПУ ООН301519
    • Код Uniclass 2015Pr_35_90_31
    • Описание Uniclass 2015Floor and stair trims
    • Код CSI MasterFormat 201401 54 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Construction Aids
    • Номер OmniClass23-25 45 11 21 13
    • Наименование OmniClassPhysically Challenged Positioning Devices
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes