Опубликуйте свои продукты
Sandblasted filter with inox steel filter
Emmeti SPA

Sandblasted filter with inox steel filter

Mesh filter in sandblasted female - female brass with stainless steel impurity collector, designed to protect the lines from sediment and debris.
Cпецификация
  • Female - female sandblasted brass mesh filter with stainless steel impurity collector. Available sizes from 1/2" to 2"1/2 Construction: - UNI EN 12165 CW617N brass cap - Body: brass UNI EN 12165 CW617N - Filter: stainless steel Technical data: - Thread F F: ISO 228/1 (DIN 259)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаFiltro_Y
  • Тип продукцииHeating unit components
  • Группа продукцииComponents
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-12-11
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Код Uniclass 2015Pr_65_57_96_99
  • Описание Uniclass 2015Y-type water strainers
  • Номер OmniClass23-27 55 29 17
  • Наименование OmniClassY Strainers