Опубликуйте свои продукты

Full manual right-angle valve for steel pipe
Emmeti SPA

Full manual right-angle valve for steel pipe

The valves and lockshields are used for connection and interception of radiators, thermal convectors, and fan coil units that operate on hot or cold water, or on glycol. They can be installed on any kind of pipe: copper, galvanized steel, plastic or multi-layer tubes, using the relative seal systems.   

The Full valves are available in the following versions: Manual, Thermostatizable, Thermostatic  

– Straight and Right-angle with copper, PEX, multi-layer PP, PB connection pipe.

 – Straight and Right-angle with steel connection pipe.

Cпецификация
  • Full manually valve for steel pipe. 

    Connection:

    - To radiator: 3/8" or 1/2" M

    - To steel pipe: 3/8" or 1/2" F

    Construction:

    - Body nickel-plated brass TN UNI EN 12165 CW617N
    - Shutter in brass TN UNI EN 12164 CW614N
    - Shutter seal O-ring in EPDM
    - Brass rod TN UNI EN 12164 CW614N
    - Shutter seal O-ring in EPDM
    - Knob in white ABS RAL 9003
    - Nut nickel-plated brass TN UNI EN 12165 CW617N
    - Tang nickel-plated brass TN UNI EN 12164 CW614N

    Technical data:
    - Maximum operating pressure: 10 bar
    - Maximum differential pressure: 6 bar
    - Maximum operating temperature: +100 °C
    - Large capacity

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаFull_manually_right_angle_steel
  • Тип продукцииValves
  • Группа продукцииFull
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-01-10
  • Номер версии2
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалАБС-пластик
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Ss_60
  • Описание Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Код CSI MasterFormat 201435 20 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Hydraulic Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves