Опубликуйте свои продукты
Gerpex LBP - Right terminal
Emmeti SPA

Gerpex LBP - Right terminal

GERPEX LBP , the new press fitting for multilayer pipe by Emmeti, has been developed to guarantee a water loss, in case of non-pressing, and a quick and safe pipe-fitting junction, when pressed correctly with the specific equipment.               The special fitting profile and the use of the double o-ring guarantees a perfect and lasting hydraulic and mechanical seal, and compatibility with 5 different pressing profiles (TH, B, U, H, F). The LBP function (Leak Before Pressed ) allows the operator to easily identify any unpressed fittings during the system leak test, thus avoiding possible damage.

Gerpex LBP fittings are KIWA ISO 21003 and DVGW W534 certified

Cпецификация
  • RIGHT TERMINAL

    Press fitting for water with function LBP (Leak Before Pressed) studied and tested for different 5 types of pressing (B,TH,F,U, and H). Equipped with a compass ring to check the correct insertion of the tube in the seat and double EPDM o-rings. Maximum working temperature 95 ° C and maximum pressure 10 bar.

    Available sizes: 16 X 1/2" and 20 X 1/2"

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаgerpex_LBP_right_terminal
  • Тип продукцииPress fitting
  • Группа продукцииGerpex LBP
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-07-17
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Соединения
  • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing connectors
  • Код ССКПУ ООН40141720
  • Код Uniclass 2015Pr_65_52_63_23
  • Описание Uniclass 2015Cross-linked polyethylene (PE-X) pipes and fittings
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Наименование OmniClassPipe Fittings
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING