Опубликуйте свои продукты
Kaiak chair
Kaiak chair
Kaiak chair
Kaiak chair
Kaiak chair
Kaiak chair
Kaiak chair
Kaiak chair
Kaiak chair
Kaiak chair
    Enea

    Kaiak chair

    4.6 из 5 звезд4.6(49 отзывы)

    The Kaiak collection offers the combination of the outline of oak wood and upholstery, which delivers evolving and comfortable chairs and lounges. It is as suited to domestic settings as public and professional ones.

    Kaiak chair, with a natural or stained oak curved shell in combination with solid wooden legs, has a broad range of upholstery options available: fully upholstered, upholstered seat, three quarters upholstered and inside upholstery. All these variabilities make the chair cozy and comfortable.

    Cпецификация
      • Curved, high-frequency moulded oak plywood shell and E-1 adhesive
      • Screw-nut metallic joints
      • 4 solid oak legs
      • UNE-EN 16139-2015
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка3164
    • Тип продукцииKaiak
    • Группа продукцииChair
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-10-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)815
    • Ширина (мм)505
    • Глубина (мм)525
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалОбивка
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)9.54
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Описание Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Номер OmniClass23-21 11 00
    • Наименование OmniClassCommercial Furniture
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (14)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (45)
    3.6 из 5 звезд 3.6 (8)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (16)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (15)