Опубликуйте свои продукты
Tray chair
Tray chair
Tray chair
Tray chair
Tray chair
Tray chair
Tray chair
Tray chair
Tray chair
Tray chair
    Enea

    Tray chair

    3.6 из 5 звезд3.6(8 отзывы)

    Tray chair, a perfect family for educational environments and communal areas, comes with the complete range of finishes of Lottus collection. The structure is made of metal, and the writing table and tray are seamlessly integrated to suit individual needs.

    Tray chair combines a shell on a structure with castors, a tray and a folding writing table, so it is so useful for responding to the requirements of learning and multi-purpose spaces. The shell has a broad range of finishes available: wooden shell, polypropylene shell with or without polypropylene or upholstered seat pad, or fully upholstered one. Furthermore, the backrest and the writing table can be produced in two dimensions.

    Cпецификация
      • Ø14×2 mm round cold rolled steel tube
      • Die-cast aluminium supports L-2630 UNE 38-263
      • Semi-automatic steel robot welding with gas-controlled steel wire input

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка9679
    • Тип продукцииTray
    • Группа продукцииChair
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-09-27
    • Номер версии1
    • Высота (мм)780
    • Ширина (мм)550
    • Глубина (мм)550
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалПолипропилен
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)14.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Описание Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Номер OmniClass23-21 11 00
    • Наименование OmniClassCommercial Furniture
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    4.6 из 5 звезд 4.6 (49)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (14)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (45)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (16)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (15)