Опубликуйте свои продукты
Bio armchair
Bio armchair
Bio armchair
    Enea

    Bio armchair

    Bio collection gives good user comfort and it is ideal for the contract sector and work spaces. There are two different models available, a more lightweight one with a short backrest, Bio, and a more ergonomic one with a large backrest, Bio L.

    The 4-legged structure of Bio chair is made of steel chromed or lacquered in any of our colours and the seat and backrest are produced in polypropylene which can be upholstered in a broad range of fabrics. The sturdiness of this model means it easy blends into high-traffic spaces like waiting rooms, hospitals, and the public and contract sector.

    Cпецификация
      • 30x20x2 mm oval cold rolled steel tube
      • Die-cast aluminium backrest supports L-2630 UNE 38-263
      • Semi-automatic steel robot welding with gas-controlled steel wire input
      • UNE-EN 16139-2015
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка3800
    • Тип продукцииBio
    • Группа продукцииChair
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-09-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)801
    • Ширина (мм)536
    • Глубина (мм)561
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалПолипропилен
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)9.96
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Описание Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Номер OmniClass23-21 11 00
    • Наименование OmniClassCommercial Furniture
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    4.6 из 5 звезд 4.6 (49)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (14)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (9)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (45)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (16)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (15)