Опубликуйте свои продукты
Politermolux Termolux continuous
Energy Saving

Politermolux Termolux continuous

HIGH QUALITY STANDARD AND
CUSTOMIZED POLYCARBONATE SKYLIGHTS
MANUFACTURED AND CERTIFIED IN ITALY

Cпецификация
  • CERTIFIED AUTOMATED SAFETY DEVICES
    MANUFACTURED AND INSTALLED IN
    ACCORDANCE WITH THE CURRENT REGULATION

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаPolitermolux-Termolux-continuous
  • Тип продукцииSystem
  • Группа продукцииSkylight
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-02-18
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСтекло
  • Вспомогательный материалМеталл
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Skylights
  • Код Uniclass 2015Ss_40_10_30_25
  • Описание Uniclass 2015Evacuation and safe condition signage systems
  • Код CSI MasterFormat 201408 62 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Unit Skylights
  • Номер OmniClass23-17 23 21
  • Наименование OmniClassEvacuation Equipment
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows