Опубликуйте свои продукты
Energy Blinds - photovoltaic blinds
Energy Blinds - photovoltaic blinds
Energy Blinds - photovoltaic blinds
Energy Blinds - photovoltaic blinds
Energy Blinds - photovoltaic blinds
    Enerlind

    Energy Blinds - photovoltaic blinds

    EnergyBlinds are blinds with integrated photovoltaic technology, allowing users to generate their own energy and developers to maximize building surfaces. Since we spend most of the day away from home, traditional solar panels often lead to wasted surplus energy. With automation or the retractable version, windows can be used for self-consumption, turning them into a source of energy efficiency. At a lower cost than solar panels, making a clear win win.

    Cпецификация
    • Energy Blinds can be easily installed on any type of window as a monoblock system. With a power output of around 110W/m² and priced at €0.80 per watt, it is the most cost-effective solution to maximize building space.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаenergy-blinds-photovoltaic-blinds
    • Тип продукцииPhotovoltaic blinds
    • Группа продукцииPhotovoltaic blinds
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-06-06
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалPhotovoltaic (PV) Cell
    • Вспомогательный материалПВХ
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Жалюзи
    • Классификация IFCОкно
    • Код ETIMEC002449
    • Название ETIMWall connection blind for wall duct
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_07
    • Описание Uniclass 2015Blinds and shading devices
    • Номер OmniClass23-35 11 17 12
    • Наименование OmniClassPhotoelectric Panel
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
    3.9 из 5 звезд 3.9 (58)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (25)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (37)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (6)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (11)