Опубликуйте свои продукты
M Roller blind Basic Bracket Chain operation/Motor operation
M Roller blind Basic Bracket Chain operation/Motor operation
M Roller blind Basic Bracket Chain operation/Motor operation
    erfal

    M Roller blind Basic Bracket Chain operation/Motor operation

    Erfal roller blinds in the three sizes S - M - XL are the ideal and individual solution for your project. Whether window bar installation (S-cassette roller blinds), mullion-and-transom façade (M roller blinds) or large-scale shading (XL roller blinds), you can equip the roller blinds with more than 240 fabrics. Choose different fixations like Basis brackets, mounting profile or cassette variants. Optionally, the roller blinds can be manufactured with side guidance or profile guidance (for better fabric guidance and darkening), as well as with manual (chain or crank) or motorized operation. In addition to the standard colors, all aluminum parts can also be coated in RAL Classic colors. Whether you are planning new offices or a health care, hotel, school, and administrative facility, erfal roller blinds are a classic visual and sunscreen product.
    Cпецификация
    • M - roller blind Basic bracket Aluminium shaft 36, 43 or 44 (Motor) mm with piping groove Chain operating elements in transparent, white, grey, black or nickel alt. Motor operation 23V (EOM) Operating side right or left Cover caps and end caps in white, grey or black Powder-coated aluminium end profile (white RAL 9016, anodised silver or black RAL 9005) Side guiding available Size range: width 40-280 cm height 35-300 cm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаM_Basic_Bracket
    • Тип продукцииroller blinds
    • Группа продукцииinternal sun shading systems
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-06-28
    • Номер версии1
    • Высота (мм)3000
    • Ширина (мм)2800
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Жалюзи
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_07_72
    • Описание Uniclass 2015Roller blinds
    • Код CSI MasterFormat 201412 24 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roller Window Shades
    • Номер OmniClass23-17 21 13 11
    • Наименование OmniClassWindow Blinds
    • Код CSI UniFormat IID3090
    • Заголовок CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

    Доступно в регионах:

    Европа
    Австрия
    Бельгия
    Германия
    Италия
    Люксембург
    Нидерланды
    Чехия
    Швейцария

    Похожие продукты

    3.9 из 5 звезд 3.9 (59)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (25)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (23)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (39)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (7)