Опубликуйте свои продукты
Vertical blind Monomatic/Decomatic
Vertical blind Monomatic/Decomatic
Vertical blind Monomatic/Decomatic
Vertical blind Monomatic/Decomatic
    erfal

    Vertical blind Monomatic/Decomatic

    4.4 из 5 звезд4.4(5 отзывы)
    Best privacy and glare protection for individual light regulation with vertical blinds. Erfal offers custom-made running rails for your object, as well as curved and slope systems for mounting on the ceiling, wall or in the niche. The operating types are Monomatic for turning and moving the vertical blinds by chain, as well as pull cord / turning chain for separate operation. Choose the two slat widths 89mm and 127mm from more than 160 object fabrics. 4 colors are available as standard colors of the aluminum top rail, all profiles can also be coated according to the RAL Classic colors. Depending on the type of operation, widths up to 600cm are possible.
    Cпецификация
    • Vertical blind Monomatic Endless chain operation or Pull chord/Turning chain operation Powder-coated aluminium rail profile (white RAL 9016, black RAL 9005 dark brown RAL 8077 or silver anodised) 40 x 25 mm Operation elements in tranpsparent, white, grey or black Clip fixation (Ceiling) or bracket fixation (Wall), opt. installation profile Slats 127 mm or 89 mm with Size range: width 600 cm (700 cm Pull chord/Turning chain) height 440 cm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаVertical_blind
    • Тип продукцииvertical blinds
    • Группа продукцииinternal sun shading systems
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-05-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)4400
    • Ширина (мм)6000
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Жалюзи
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_07_95
    • Описание Uniclass 2015Vertical blinds
    • Код CSI MasterFormat 201412 24 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Window Shades
    • Номер OmniClass23-17 21 13 11 13
    • Наименование OmniClassVertical Window Blinds
    • Код CSI UniFormat IID3090
    • Заголовок CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

    Доступно в регионах:

    Европа
    Австрия
    Бельгия
    Германия
    Италия
    Люксембург
    Нидерланды
    Чехия
    Швейцария

    Похожие продукты

    3.9 из 5 звезд 3.9 (59)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (25)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (23)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (39)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (7)