Опубликуйте свои продукты
XL Roller blind Basic Bracket Chain operation/Motor operation
XL Roller blind Basic Bracket Chain operation/Motor operation
XL Roller blind Basic Bracket Chain operation/Motor operation
    erfal

    XL Roller blind Basic Bracket Chain operation/Motor operation

    4.0 из 5 звезд4.0(8 отзывы)
    Erfal roller blinds in the three sizes S - M - XL are the ideal and individual solution for your project. Whether window bar installation (S-cassette roller blinds), mullion-and-transom façade (M roller blinds) or large-scale shading (XL roller blinds), you can equip the roller blinds with more than 240 fabrics. Choose different fixations like Basis brackets, mounting profile or cassette variants. Optionally, the roller blinds can be manufactured with side guidance or profile guidance (for better fabric guidance and darkening), as well as with manual (chain or crank) or motorized operation. In addition to the standard colors, all aluminum parts can also be coated in RAL Classic colors. Whether you are planning new offices or a health care, hotel, school, and administrative facility, erfal roller blinds are a classic visual and sunscreen product.
    Cпецификация
    • XL - roller blind Basic bracket Aluminium Shaft 52 or 65 mm with piping groove Chain operating elements in transparent, grey or nickel alt. Motor operation 230V (EOM) Operating side right or left Cover caps and end caps in white or grey Powder-coated aluminium bracket profile and end profile (white RAL 9016 or grey RAL 9006) Bracket fixation (ceiling or wall) Side guidance available Size range: width 40-440 cm height 35-400 cm ca. 16 m²
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаXL_Basic_Brackets
    • Тип продукцииroller blinds
    • Группа продукцииinternal sun shading systems
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-06-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)4000
    • Ширина (мм)4400
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Жалюзи
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_07_72
    • Описание Uniclass 2015Roller blinds
    • Код CSI MasterFormat 201412 24 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roller Window Shades
    • Номер OmniClass23-17 21 13 11
    • Наименование OmniClassWindow Blinds
    • Код CSI UniFormat IID3090
    • Заголовок CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

    Доступно в регионах:

    Европа
    Австрия
    Бельгия
    Германия
    Италия
    Люксембург
    Нидерланды
    Чехия
    Швейцария

    Похожие продукты

    3.9 из 5 звезд 3.9 (59)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (25)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (23)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (39)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (7)