Опубликуйте свои продукты
LUMINOX - Sliding Counter frame with electrical boxes
LUMINOX - Sliding Counter frame with electrical boxes
LUMINOX - Sliding Counter frame with electrical boxes
LUMINOX - Sliding Counter frame with electrical boxes
LUMINOX - Sliding Counter frame with electrical boxes
LUMINOX - Sliding Counter frame with electrical boxes
    Ermetika

    LUMINOX - Sliding Counter frame with electrical boxes

    4.1 из 5 звезд4.1(7 отзывы)
    Luminox is Ermetika’s pocket door system, complete with door jambs and casing, designed to provide the perfect solution for those who want to install electrical boxes near the door. It is an nnovative model that allows you to overcome obstacles through a small conduit inserted into the wall of the cavity, which can be moved along the surface of the frame to choose the preferred distance from the entrance. The Luminox door system is available for the following wall thicknesses: PLASTER: 150 and 170 mm. PLASTERBOARD: 180 mm.
    Cпецификация
    • MAIN FEATURES - Galvanized zinc-coated metal sheets DX51 Z100, 0.7 mm thick. - 2 mm galvanised metal mesh for plaster version. - Anodized aluminium rail. - 100 Kg track kit guaranteed for 100.000 cycles.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаLUMINOX-Sliding_Counter_frame_with_electrical_boxes
    • Тип продукцииInterior door systems
    • Группа продукцииLuminox
    • ТипДемонстрация (модель)
    • Дата публикации2024-03-14
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛистовой металл
    • Вспомогательный материалДерево
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери

    Доступно в регионах:

    Европа Океания Азия Африка
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
    4.3 из 5 звезд 4.3 (39)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (9)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (25)