Опубликуйте свои продукты
MaxView - 3-Panel Sliding Door
MaxView - 3-Panel Sliding Door
MaxView - 3-Panel Sliding Door
    Ply Gem

    MaxView - 3-Panel Sliding Door

    4.2 из 5 звезд4.2(25 отзывы)

    Make the outside a welcomed guest with the MaxView sliding patio door. A streamlined aluminum frame creates a wall of glass that optimizes your view and light while connecting indoor and outdoor living areas for an open concept experience like no other.

    Superior Views - the 3/4" wide stile creates a virtually unhindered view for maximum light and visibility

    Lightness Abound - carriage roller sliding system smoothly opens and closes even the largest door panel

    Expansive Gateway - Available in two- and three-panel configurations that create a true open concept living space with a maximum size of 18 feet long by 10 feet tall.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMaxView_3-Panel-Sliding-Door
    • Тип продукцииDoors
    • Группа продукцииMaxView Sliding Door
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-06-22
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 32 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 23 13
    • Наименование OmniClassSliding All Glass Doors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors