Опубликуйте свои продукты
ABSOLUTE EVOKIT SINGLE - Sliding Flush Door
ABSOLUTE EVOKIT SINGLE - Sliding Flush Door
    Ermetika

    ABSOLUTE EVOKIT SINGLE - Sliding Flush Door

    4.4 из 5 звезд4.4(7 отзывы)
    Absolute EvoKit is the unassembled model of Ermetika's Absolute Evo for flush-to-wall pocket door systems. Available for plasterboard walls, it is the go-to solution for projects that require the transportation of a compact product to multi-story buildings where spaces are not suitable for transporting pre-assembled door frames. Available for the following wall thicknesses: PLASTERBOARD 100 an 125 mm.
    Cпецификация
    • Metal pocket door door system in kit made of zinc coated metal bars. - 12 reinforcement bars - Maximum door weight 100Kg.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSliding-Door-Evokit_Absolute-Single
    • Тип продукцииFlush doors
    • Группа продукцииEvokit Absolute
    • ТипДемонстрация (модель)
    • Дата публикации2018-07-23
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛистовой металл
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715
    • Код Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Описание Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • Код CSI MasterFormat 201408 14 73
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sliding Wood Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 11 11
    • Наименование OmniClassDoor Frames
    • Код CSI UniFormat IIC1020
    • Заголовок CSI UniFormat IIInterior Doors

    Доступно в регионах:

    Европа Океания Азия Африка
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
    4.3 из 5 звезд 4.3 (39)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (9)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (25)