Опубликуйте свои продукты
ABSOLUTE EVO SINGLE - Sliding Flush Door
ABSOLUTE EVO SINGLE - Sliding Flush Door
ABSOLUTE EVO SINGLE - Sliding Flush Door
ABSOLUTE EVO SINGLE - Sliding Flush Door
ABSOLUTE EVO SINGLE - Sliding Flush Door
    Ermetika
    Архив

    ABSOLUTE EVO SINGLE - Sliding Flush Door

    The Absolute Evo door by Ermetika is a flush-to-wall sliding pocket door system that does not have external finishes such as door jambs and architraves, allowing the door leaf to seamlessly blend into the wall. A sliding pocket door enables you to gain much more space compared to a hinged door, optimizing the management of the entire living space without sacrificing the opportunity to create useful space for whatever you desire. The Absolute Evo single door is available in the following wall thickness: PLASTER: 107,125 and 150 mm. PLASTERBOARD: 100, 125 and 150 mm.
    Cпецификация
    • MAIN FEATURES The rail is made of AW6060 aluminum anodized 12 micron, a special protective primer that save it from oxidation and humidity, in order to guarantee the best performances during the years. - For plastered or plasterboard wall. - Standard solutions as well as bespoke ones. - Galvanized zinc-coated metal sheets DX51 Z100, 0.7 mm thick. - 2 mm galvanised metal mesh for plaster version. - Anodized aluminium rail. - 100 Kg track kit guaranteed for 100.000 cycles.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSliding_Door_Absolute_Evo_Single
    • Тип продукцииFlush doors
    • Группа продукцииAbsolute Evo
    • ТипДемонстрация (модель)
    • Дата публикации2018-07-18
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛистовой металл
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715
    • Код Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Описание Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • Код CSI MasterFormat 201408 14 73
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sliding Wood Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 11 11
    • Наименование OmniClassDoor Frames
    • Код CSI UniFormat IIC1020
    • Заголовок CSI UniFormat IIInterior Doors

    Похожие продукты

    4.3 из 5 звезд 4.3 (40)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (9)
    5.0 из 5 звезд 5.0 (6)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (12)