Опубликуйте свои продукты
EVOKIT DOUBLE - Sliding Counter frame
EVOKIT DOUBLE - Sliding Counter frame
    Ermetika
    Архив

    EVOKIT DOUBLE - Sliding Counter frame

    3.0 из 5 звезд3.0(7 отзывы)
    EvoKit is the not-assembled version of the Evolution classic pocket door system, available in a convenient kit that is easy and quick to install. It is designed to solve any issues related to limited domestic environments, allowing for maximum space utilization. Please note: the product has specific dimensions for each country. Download the BIM file available for Italy and the UK or contact the company for more information. Available for the following wall thickness: PLASTERBOARD: 107 and 125mm.
    Cпецификация
    • Metal pocket door system in kit made of zinc coated metal bars. - 12 reinforcement bars - Maximum door weight 100Kg.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSliding_door_Evokit_double
    • Тип продукцииInterior door systems
    • Группа продукцииEvokit
    • ТипДемонстрация (модель)
    • Дата публикации2018-07-23
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛистовой металл
    • Вспомогательный материалДерево
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715
    • Код Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Описание Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • Код CSI MasterFormat 201408 14 73
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sliding Wood Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 11 11
    • Наименование OmniClassDoor Frames
    • Код CSI UniFormat IIC1020
    • Заголовок CSI UniFormat IIInterior Doors

    Похожие продукты

    4.3 из 5 звезд 4.3 (40)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (9)
    5.0 из 5 звезд 5.0 (6)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (12)