Опубликуйте свои продукты
STAFFETTA DOUBLE - Telescopic Sliding Door
STAFFETTA DOUBLE - Telescopic Sliding Door
STAFFETTA DOUBLE - Telescopic Sliding Door
    Ermetika

    STAFFETTA DOUBLE - Telescopic Sliding Door

    The sliding pocket door system Staffetta for telescopic doors is ideal for connecting two large spaces, such as a dining room and a kitchen; alternatively, it is useful to create a hallway that divides the two areas but, when fully opened, allows for a wide passage, optimal circulation of natural light between the two spaces, and maximum freedom of movement. The Staffetta door system is available for the following wall thicknesses: PLASTER and PLASTERBOARD: 170 and 180 mm.
    Cпецификация
    • MAIN FEATURES - Galvanized zinc-coated metal sheets DX51 Z100, 0.7 mm thick. - 2 mm galvanised metal mesh for plaster version. - Anodized aluminium rail. - 100 Kg track kit guaranteed for 100.000 cycles.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSTAFFETTA_DOUBLE-Telescopic_Sliding_Door
    • Тип продукцииInterior door systems
    • Группа продукцииStaffetta
    • ТипДемонстрация (модель)
    • Дата публикации2024-03-14
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛистовой металл
    • Вспомогательный материалДерево
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери

    Доступно в регионах:

    Европа Океания Азия Африка
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
    4.7 из 5 звезд 4.7 (9)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (25)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (39)