Опубликуйте свои продукты
UNICO EVO - Two sliding doors in opposite directions
UNICO EVO - Two sliding doors in opposite directions
UNICO EVO - Two sliding doors in opposite directions
UNICO EVO - Two sliding doors in opposite directions
    Ermetika

    UNICO EVO - Two sliding doors in opposite directions

    Unico Evo is Ermetika's pocket door system designed to optimize the living space in a room or workplace. It is a system that accommodates two parallel panels that slide in opposite directions within a single and practical cavity, providing easy and seamless access to adjacent areas. The Unico Evo door system is available for the following wall thicknesses: PLASTER and PLASTERBOARD: 180 mm.
    Cпецификация
    • MAIN FEATURES - Galvanized zinc-coated metal sheets DX51 Z100, 0.7 mm thick. - 2 mm galvanised metal mesh for plaster version. - Anodized aluminium rail. - 100 Kg track kit guaranteed for 100.000 cycles.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаUNICO_EVO-Two_sliding_doors_in_opposite_directions
    • Тип продукцииInterior door systems
    • Группа продукцииUnico Evo
    • ТипДемонстрация (модель)
    • Дата публикации2024-03-14
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛистовой металл
    • Вспомогательный материалДерево
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери

    Доступно в регионах:

    Европа Океания Азия Африка
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
    4.3 из 5 звезд 4.3 (39)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (9)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (25)