Опубликуйте свои продукты
xREVERx - Reversible Hinged Door System
xREVERx - Reversible Hinged Door System
xREVERx - Reversible Hinged Door System
    Ermetika

    xREVERx - Reversible Hinged Door System

    xREVERx, the reversible flush hinged door is an innovative product that redefines the concept of interior doors. It is an all-in-one product (including frame + door panel + hardware) with which you can change the opening direction of the panel, push or pull, and the orientation of the frame, i.e. left or right, during installation. These changes are simplified by a lock positioned exactly in the center of the panel, so that it is possible to reverse the opening direction without creating any obstruction when fitting the handle. The xREVERx reversible door is available in the following wall thicknesses: PLASTER: 107 and 125 mm. PLASTERBOARD: 100 and 125 mm.
    Cпецификация
    • MAIN FEATURES - Anodized aluminium rail. - Solid wood with reinforcement. - For plastered or plasterboard wall.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаxREVERx-Reversible_Hinged_Door_System
    • Тип продукцииFlush doors
    • Группа продукцииxREVERx
    • ТипДемонстрация (модель)
    • Дата публикации2024-03-14
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛистовой металл
    • Вспомогательный материалДерево
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Распашные двери
    • Классификация IFCДверь

    Доступно в регионах:

    Европа Океания Азия Африка
    Австрия
    Австралия
    Израиль
    Марокко
    Аландские острова
    Турция
    Тунис
    Албания
    Андорра
    Беларусь
    Бельгия
    Болгария
    Босния и Герцеговина
    Великобритания
    Венгрия
    Германия
    Гернси
    Гибралтар
    Греция
    Дания
    Джерси
    Ирландия
    Исландия
    Испания
    Италия
    Латвия
    Литва
    Лихтенштейн
    Люксембург
    Мальта
    Молдова
    Монако
    Нидерланды
    Норвегия
    о-в Мэн
    Папский Престол (Государство-город Ватикан)
    Польша
    Португалия
    Россия
    Румыния
    Сан-Марино
    Северная Македония
    Сербия
    Словакия
    Словения
    Украина
    Фарерские о-ва
    Финляндия
    Франция
    Хорватия
    Черногория
    Чехия
    Швейцария
    Швеция
    Шпицберген
    Эстония
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit