Опубликуйте свои продукты
Tork Boxed Combi Roll Dispenser
Tork Boxed Combi Roll Dispenser
    Tork-Essity-EU

    Tork Boxed Combi Roll Dispenser

    This is the choice when you need a high capacity system that is optimised for single hand dispensing and lets you take as much as you need. Refilling is extremely easy – you simply open the perforated box, remove the core and place the box on the dispenser shelf. The box can also be brought along, so that you always have wipes close at hand.
    • High capacity
    • Easy to bring along
    • Easy refilling
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка207210
    • Тип продукцииPerformance
    • Группа продукцииCentrefeed Roll
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-04-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)360
    • Ширина (мм)285
    • Глубина (мм)290
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)0.854
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Классификация IFCОбъект
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815

    Доступно в регионах:

    Европа