Опубликуйте свои продукты
BC928 Dolphin Stainless Steel Maxi Paper Towel Dispenser
BC928 Dolphin Stainless Steel Maxi Paper Towel Dispenser
    Dolphin Solutions Ltd

    BC928 Dolphin Stainless Steel Maxi Paper Towel Dispenser

    A wall mounted, large capacity, satin stainless steel paper towel dispenser.
    Cпецификация
    • Manufactured from cast 304 grade stainless steel Brushed satin finish Also available in mirror polish finish, white metal finish and with powder coating in any RAL colour (enquire for more detail) Can be filled with folded paper towels only Lockable Complies with the following certifications; Doc M
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBC928
    • Тип продукцииPaper Towel Dispensers
    • Группа продукцииDispenser
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-05-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)370
    • Ширина (мм)280
    • Глубина (мм)102
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Описание Uniclass 2015Paper towel dispensers