Опубликуйте свои продукты
Tork Xpressnap® In-counter Napkin Dispenser Black
Tork Xpressnap® In-counter Napkin Dispenser Black
Tork Xpressnap® In-counter Napkin Dispenser Black
    Tork-Essity-EU

    Tork Xpressnap® In-counter Napkin Dispenser Black

    We guarantee Tork Xpressnap® napkin dispensing system will reduce napkin usage by at least 25% compared with traditional dispensers, helping you to reduce napkin consumption and waste. We offer a range of napkin qualities and sizes to fit different establishments.
    • Improved hygiene thanks to one-at-a-time dispensing
    • Reduces napkin waste
    • Advertising capability via Ad-a-Glance window
    • Built in system - saving valuable counter space
    • Dispenses in both horizontal and vertical position for maximum flexibility
    • Great for fast food establishments, cinemas, stadiums and amusement parks
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка272702
    • Тип продукцииSignature
    • Группа продукцииNapkin
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-04-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)546
    • Ширина (мм)251
    • Глубина (мм)178
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Классификация IFCОбъект
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture

    Доступно в регионах:

    Европа