Опубликуйте свои продукты
Tork Optiserve® Coreless 2-Roll Toilet Paper Dispenser, White
Tork-Essity-EU

Tork Optiserve® Coreless 2-Roll Toilet Paper Dispenser, White

Tork OptiServe® Coreless is a high-capacity toilet paper system for facilities where efficiency, sustainability and providing a great experience are key. It´s a better alternative than conventional toilet paper and traditional jumbo rolls. The wide offer of dispensers means different needs within a facility can be met with only one type of toilet paper. Compared to conventional toilet paper, Tork OptiServe coreless rolls hold three times more paper and have no core and no wrap, creating much less waste

Cпецификация
    • High capacity, refill less often and save time
    • Serves up to 145 guests
    • Half the storage space needed
    • Certified Easy to use for washroom users and cleaners
    • Touchless, automatic roll-transfer for better hygiene
    • Easy-to-find tail eliminates need to reach inside dispenser
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка558041
  • Тип продукцииElevation
  • Группа продукцииToilet Tissue
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-10-28
  • Номер версии1
  • Высота (мм)323
  • Ширина (мм)171
  • Глубина (мм)174
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАБС-пластик
  • Масса нетто (кг)1.2
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_75
  • Описание Uniclass 2015Sanitary towel dispensers

Доступно в регионах:

Европа