Опубликуйте свои продукты
Tork Small Pack dispenser
Tork Small Pack dispenser
    Tork-Essity-EU

    Tork Small Pack dispenser

    The new Tork Small Pack Dispenser for folded wipes in the Performance design provide space-saving convenience, hygienic protection and one-at-a-time dispensing to reduce consumption and waste Unique benefits The small sized dispenser can be fitted right where you need it Can be mounted with magnets if you don't want to drill holes in the wall
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка655100
    • Тип продукцииPerformance
    • Группа продукцииFolded
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-04-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)145.8
    • Ширина (мм)214
    • Глубина (мм)102.3
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительВенгрия
    • Масса нетто (кг)0.247
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Классификация IFCОбъект
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_85
    • Описание Uniclass 2015Surface wipes dispensers

    Доступно в регионах:

    Европа