Опубликуйте свои продукты
Tork Centrefeed Dispenser Red/Black
Tork Centrefeed Dispenser Red/Black
Tork Centrefeed Dispenser Red/Black
    Tork-Essity-EU

    Tork Centrefeed Dispenser Red/Black

    The Tork dispenser for centerfeed rolls is designed for multi-task situations, tight spaces and wash stations where easy access and fast, safe dispensing is required.
    • Easy load concept: Rapid refilling
    • Side-opening hood: Easy to refill
    • Extra robust hinges: Durable and long lasting
    • Durable teeth: Long lasting and sturdy
    • Flexible one hand dispensing: Take as much as you need and always have one hand free
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка659008
    • Тип продукцииPerformance
    • Группа продукцииCentrefeed Roll
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-04-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)356
    • Ширина (мм)248
    • Глубина (мм)232
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)1.338
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Классификация IFCОбъект
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Описание Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Номер OmniClass23-21 43 15 25
    • Наименование OmniClassPaper Towel Dispensers