Опубликуйте свои продукты
Tork SmartOne Mini Toilet Roll Dispenser
Tork SmartOne Mini Toilet Roll Dispenser
Tork SmartOne Mini Toilet Roll Dispenser
    Tork-Essity-EU

    Tork SmartOne Mini Toilet Roll Dispenser

    The Tork SmartOne® Mini Toilet Roll Dispenser in Elevation Design is a modern efficient dispensing system suitable for demanding washrooms with low to medium traffic. The sheet-by-sheet dispensing helps reduce consumption by up to 40 % compared to traditional jumbo roll dispensers, which means more visits per roll. Tork Elevation dispensers have a functional, modern design that makes a lasting impression on your guests. •Single-sheet dispensing helps reduce consumption by up to 40% •Hygienic because guests touch only the paper they use •High capacity saves maintenance time and ensures that paper is always available •Durable design with metal key and lock that protects the roll and stops pilferage •Compact and space saving design that fits smaller washrooms
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка681000
    • Тип продукцииSmartOne
    • Группа продукцииToilet Tissue
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-04-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)219
    • Ширина (мм)219
    • Глубина (мм)156
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительВенгрия
    • Масса нетто (кг)570
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Классификация IFCОбъект
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
    • Описание Uniclass 2015Toilet paper dispensers
    • Номер OmniClass23-21 43 15 31
    • Наименование OmniClassToilet Tissue Dispensers

    Доступно в регионах:

    Европа