Опубликуйте свои продукты
Tork Xpress® Countertop Multifold Hand Towel Dispenser White H2
Tork Xpress® Countertop Multifold Hand Towel Dispenser White H2
Tork Xpress® Countertop Multifold Hand Towel Dispenser White H2
    Tork-Essity North America

    Tork Xpress® Countertop Multifold Hand Towel Dispenser White H2

    The Tork wall stand in Performance Design is developed for efficiency and reliability with its easy load features and the possibility to take either paper needed with only one hand. Tork Performance is the next generation of dispensers for professional wiping. The right combination of dispenser and wiper will boost productivity, while reducing your overall cost-in-use.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка302020
    • Тип продукцииElevation
    • Группа продукцииMultifold Hand Towels
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-04-15
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)7.92
    • Ширина (дюймы)12.68
    • Глубина (дюймы)4.56
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительПольша
    • Масса нетто (фунт)3.05
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Классификация IFCОбъект
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Описание Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Номер OmniClass23-21 43 15 25
    • Наименование OmniClassPaper Towel Dispensers