Опубликуйте свои продукты
Tork Xpressnap® Classic Café® Tabletop Napkin Dispenser, Green
Tork-Essity North America

Tork Xpressnap® Classic Café® Tabletop Napkin Dispenser, Green

Since 2003 Tork® Xpressnap® has served up built-in value from foodservice counters across the country. Xpressnap Classic Café® Tabletop dispensers increase hygiene and cut waste by delivering one napkin at a time, every time. Customers touch only the napkins they take and take only what they use. Now available in black, granite, red and green. Xpressnap Tabletop dispensers also feature the AD-a-Glance message panels that can be used for in-store promotions or to generate ad revenue. The dispensers have a generous capacity of 200 napkins. Also available in 31XRT Granite, 32XRT Black, 41XRT Red.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка45XRT
  • Тип продукцииXpressnap
  • Группа продукцииTabletop
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-04-15
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)6.2
  • Ширина (дюймы)5.9
  • Глубина (дюймы)5.9
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)5.22
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_81_56
  • Описание Uniclass 2015Napkins

Доступно в регионах:

Северная Америка