Опубликуйте свои продукты
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser Stainless Steel H1
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser Stainless Steel H1
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser Stainless Steel H1
    Tork-Essity North America

    Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser Stainless Steel H1

    A modern design, Image Design Line, with smooth surfaces and clean lines that fits seamlessly in any location. Create a great impression that boosts the high-quality image of your facility. Stylish stainless steel with anti-finger print coating looks great and stays clean. Can be used with a wide range of Tork soaps, sanitizers and lotions in sealed bottles. It is Easy to Use certified and provides good hand hygiene for all users.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка461023
    • Тип продукцииImage Line
    • Группа продукцииHand Towel Roll
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-04-15
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)20.55
    • Ширина (дюймы)17.64
    • Глубина (дюймы)7.87
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Классификация IFCОбъект
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Описание Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Номер OmniClass23-21 43 15 25
    • Наименование OmniClassPaper Towel Dispensers

    Доступно в регионах:

    Северная Америка