Опубликуйте свои продукты
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser with Intuition Sensor Stainless Steel H1
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser with Intuition Sensor Stainless Steel H1
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser with Intuition Sensor Stainless Steel H1
    Tork-Essity North America

    Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser with Intuition Sensor Stainless Steel H1

    The In-Wall Recessed Tork Matic® Hand Towel Dispenser in beautiful stainless steel can be mounted directly into your wall. Get excellent function and reduced towel consumption with one-at-a-time dispensing, while giving your guests a hygienic, no-touch hand drying experience. Part of the Tork Image Design™ line.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка461223
    • Тип продукцииImage Line
    • Группа продукцииHand Towel Roll
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-04-15
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)20.55
    • Ширина (дюймы)17.64
    • Глубина (дюймы)7.87
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Классификация IFCОбъект
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Описание Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Номер OmniClass23-21 43 15 25
    • Наименование OmniClassPaper Towel Dispensers