Опубликуйте свои продукты
Tork Xpress® Multifold Hand Towel Dispenser Stainless Steel H2
Tork Xpress® Multifold Hand Towel Dispenser Stainless Steel H2
Tork Xpress® Multifold Hand Towel Dispenser Stainless Steel H2
    Tork-Essity North America

    Tork Xpress® Multifold Hand Towel Dispenser Stainless Steel H2

    Tork Image Design Mini Jumbo Bath Tissue Roll Dispenser with Reserve system features a gently brushed stainless steel with fine lines and subtle curves provide clean lines and smooth surfaces. Roll break prevents paper over spin. Stub roll feature allows for full roll consumption. large capacity rolls allow service for high-traffic areas without adding extra dispensers. Roll is covered to minimize cross contamination.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка463002
    • Тип продукцииImage Line
    • Группа продукцииMultifold Hand Towels
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-04-15
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)18
    • Ширина (дюймы)12
    • Глубина (дюймы)4
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Классификация IFCОбъект
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Описание Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Номер OmniClass23-21 43 15 25
    • Наименование OmniClassPaper Towel Dispensers