Опубликуйте свои продукты
Tork OptiServe® Coreless 4-Roll Toilet Paper Dispenser White T7/T5
Tork-Essity North America

Tork OptiServe® Coreless 4-Roll Toilet Paper Dispenser White T7/T5

Tork OptiServe® Coreless is a high-capacity toilet paper system for facilities where efficiency, sustainability and providing a great experience are key. It´s a better alternative than conventional toilet paper and traditional jumbo rolls. The wide offer of dispensers means different needs within a facility can be met with only one type of toilet paper. Compared to conventional toilet paper, Tork OptiServe coreless rolls hold 2x more paper and have no core and no wrap creating much less waste.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка473620
  • Тип продукцииElevation
  • Группа продукцииMidsize Coreless Roll
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-10-28
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)12.71
  • Ширина (дюймы)12.6
  • Глубина (дюймы)6.85
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Масса нетто (фунт)4.63
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
  • Описание Uniclass 2015Toilet paper dispensers
  • Номер OmniClass23-31 25 21
  • Наименование OmniClassToilet Paper Dispensers

Доступно в регионах:

Северная Америка