Опубликуйте свои продукты
Tork PeakServe® Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5
Tork PeakServe® Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5
Tork PeakServe® Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5
    Tork-Essity North America

    Tork PeakServe® Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5

    Tork OptiServe® Coreless is a high-capacity toilet paper system for facilities where efficiency, sustainability and providing a great experience are key. It´s a better alternative than conventional toilet paper and traditional jumbo rolls. The wide offer of dispensers means different needs within a facility can be met with only one type of toilet paper. Compared to conventional toilet paper, Tork OptiServe coreless rolls hold 2x more paper and have no core and no wrap creating much less waste.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка552520
    • Тип продукцииElevation
    • Группа продукцииContinuous Hand Towels
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-04-15
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)28.74
    • Ширина (дюймы)14.57
    • Глубина (дюймы)3.98
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Классификация IFCОбъект
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Описание Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Номер OmniClass23-21 43 15 25
    • Наименование OmniClassPaper Towel Dispensers