Опубликуйте свои продукты
Tork PeakServe® Mini Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5
Tork PeakServe® Mini Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5
Tork PeakServe® Mini Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5
    Tork-Essity North America

    Tork PeakServe® Mini Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5

    Tork PeakServe®: the latest innovation designed for high-traffic washrooms where staff needs to maximise cleaning time and maintain a good flow of people. Compatible with Tork PeakServe® Continuous™ hand towels, the system has a very high capacity of 1230 towels, which can be dispensed quickly and without interruption to keep the flow. The compressed refills are fast to fill, can be topped up at any time and are easy to store and transport, enabling staff to focus on cleaning, not refilling.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка552530
    • Тип продукцииElevation
    • Группа продукцииContinuous Hand Towels
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-04-15
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)19.3
    • Ширина (дюймы)14.44
    • Глубина (дюймы)3.97
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительПольша
    • Масса нетто (фунт)6.04
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Классификация IFCСантехнический узел