Опубликуйте свои продукты
Tork Elevation® DoorMate Waste Bin, black
Tork Elevation® DoorMate Waste Bin, black
    Tork-Essity North America

    Tork Elevation® DoorMate Waste Bin, black

    The Tork Elevation DoorMate Dispenser System is a one-at-a-time dispensing system that helps protect hands from door handle germs. The Tork Elevation Folded Bath Tissue Dispenser and the 5-liter Bin work together to create The DoorMate. Less paper is used in your restrooms, which means less waste, clutter and cost. The slim, design takes up less space, fits anywhere and it's easy to install, and refill. Seamless design means less groove for dirt to hide. The bin is a 5L container and fits any standard 5L or 1 gal plastic bag.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка5640280
    • Тип продукцииElevation
    • Группа продукцииBin
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-04-15
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)13.3
    • Ширина (дюймы)7.48
    • Глубина (дюймы)6.23
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительВенгрия
    • Масса нетто (фунт)1.92
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Классификация IFCОбъект
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Описание Uniclass 2015Waste bins
    • Код CSI MasterFormat 201411 82 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Solid Waste Bins
    • Номер OmniClass23-39 45 25 13
    • Наименование OmniClassSolid Waste Bins

    Доступно в регионах:

    Северная Америка