Опубликуйте свои продукты
Tork Elevation® Foam Soap Manual Dispenser, white
Tork Elevation® Foam Soap Manual Dispenser, white
    Tork-Essity North America

    Tork Elevation® Foam Soap Manual Dispenser, white

    The perfect balance between luxury and value, our Tork Elevation® Foam Soap Manual Dispensing System uses highly concentrated, rich foam in a controlled closed dispensing system. This new system delivers nearly four times more hand washes per refill than liquid soap while offering a unique, luxurious, refreshing, and hygienic experience. Controlled usage 0.4 ml per dose. Low maintenance easy and quick to replace refills. More hand washings per refill & high capacity results in low cost-in-use – Sealed collapsible bottle refills reducing contamination and ensuring complete usage of the product.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка571501
    • Тип продукцииElevation
    • Группа продукцииSkin Care
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-04-15
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)11.26
    • Ширина (дюймы)4.45
    • Глубина (дюймы)4.13
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (фунт)3.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Классификация IFCОбъект
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Описание Uniclass 2015Soap dispensers
    • Номер OmniClass23-31 25 29 13
    • Наименование OmniClassHand Soap Dispensers

    Доступно в регионах:

    Северная Америка