Опубликуйте свои продукты
Tork Xpressnap® Tabletop Napkin Dispenser Gray N4
Tork Xpressnap® Tabletop Napkin Dispenser Gray N4
Tork Xpressnap® Tabletop Napkin Dispenser Gray N4
    Tork-Essity North America

    Tork Xpressnap® Tabletop Napkin Dispenser Gray N4

    The Tork Xpressnap® Tabletop Dispenser, ideal for limited-service restaurants with high traffic that offer napkins at the table. Top rated tabletop system for improving efficiency and speed that delivers napkins one-at-a-time, improving hygiene and reducing napkin usage by at least 25% compared to traditional napkin dispensers. Available in a wide range of contemporary colors so matching your décor is easy.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка6234100
    • Тип продукцииSignature line
    • Группа продукцииInterfold Dispenser Napkins
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-10-07
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)6.7
    • Ширина (дюймы)7.9
    • Глубина (дюймы)5.6
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)5.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Классификация IFCОбъект
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_81_56
    • Описание Uniclass 2015Napkins

    Доступно в регионах:

    Северная Америка