Опубликуйте свои продукты
Tork Xpressnap® Stand Napkin Dispenser Gray N4
Tork-Essity North America

Tork Xpressnap® Stand Napkin Dispenser Gray N4

The Tork Xpressnap® In-Counter Dispenser, ideal solution for limited service restaurants seeking a compact dispenser that does not compromise napkin capacity (5 inch / 13 cm). This discreet dispenser delivers napkins one-at-a-time, improving hygiene and reducing napkin consumption by at least 25% when compared to traditional napkin dispensers.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка6334000
  • Тип продукцииSignature line
  • Группа продукцииInterfold Dispenser Napkins
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-04-15
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)24.5
  • Ширина (дюймы)9.25
  • Глубина (дюймы)9.25
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)5
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_81_56
  • Описание Uniclass 2015Napkins

Доступно в регионах:

Северная Америка