Опубликуйте свои продукты
Tork Xpressnap® Signature Counter Napkin Dispenser, Stainless finish
Tork-Essity North America

Tork Xpressnap® Signature Counter Napkin Dispenser, Stainless finish

Tork Xpressnap® Counter Top system greatly increases personal hygiene and cuts waste by delivering one napkin at a time, every time. Its one-at-a-time napkin dispensing design ensures that patrons use fewer napkins and touch only the napkin they use. The Counter dispenser holds up to 500 napkins. The unique AD-a-Glance message panel can be used for in-store promotions or to generate advertising revenue. First introduced in 2003, the Xpressnap® system has taken the foodservice industry by storm and has earned international recognition for innovation and excellence. Also available in Black 6432000, Red 6436000, Gray 6434000.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка6435000
  • Тип продукцииXpressnap
  • Группа продукцииCountertop
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-04-15
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)5.7
  • Ширина (дюймы)7.5
  • Глубина (дюймы)12.1
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)3.49
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_81_56
  • Описание Uniclass 2015Napkins

Доступно в регионах:

Северная Америка