Опубликуйте свои продукты
Tork Xpressnap® Tabletop Napkin Dispenser Walnut N4
Tork-Essity North America

Tork Xpressnap® Tabletop Napkin Dispenser Walnut N4

The Tork Image Xpressnap® Napkin Dispenser is an ideal solution for contemporary limited and full service restaurants that offer napkins at a central location. Crafted with genuine materials, this sleek dispenser delivers napkins one-at-a-time, improving hygiene and reducing consumption by at least 25% when compared to traditional dispenser napkins.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка72900
  • Тип продукцииSignature line
  • Группа продукцииInterfold Dispenser Napkins
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-04-15
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)7.6
  • Ширина (дюймы)8
  • Глубина (дюймы)5.5
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительКитай
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_81_56
  • Описание Uniclass 2015Napkins

Доступно в регионах:

Северная Америка