Опубликуйте свои продукты
Tork Electronic Hand Towel Dispenser, White
Tork Electronic Hand Towel Dispenser, White
    Tork-Essity North America

    Tork Electronic Hand Towel Dispenser, White

    Tork Electronic Hand Towel Roll Dispenser is designed to last in busy restrooms, so you can rest assured it will always function as smoothly as day one. The paper roll index allows for quick and easy loading. An intuitive, one-touch, control panel helps you manage the length of the hand towel being dispensed at either 10 inches and 18 inches, and Sensor Mode for patron-activated dispensing, or Hanging Mode for ready-for-use hanging towel. The roll consumption indicator informs your staff at a glance, when it's time to refill. And hygienic, one-at-a-time dispensing encourages guests to only use as many hand towels as they need, helping you reduce waste and save on cost. The long-lasting battery life allows for dispensing up to 80 rolls of 1,000 feet of toweling. Accommodates a variety of 8 inch controlled roll towels.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка771820
    • Тип продукцииPlastic
    • Группа продукцииHand Towel
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-04-15
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)16.5
    • Ширина (дюймы)12.3
    • Глубина (дюймы)9.4
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)10
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Классификация IFCОбъект
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Описание Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Номер OmniClass23-21 43 15 25
    • Наименование OmniClassPaper Towel Dispensers

    Доступно в регионах:

    Северная Америка