Опубликуйте свои продукты
Tork Mechanical Hand Towel Roll Dispenser, White
Tork Mechanical Hand Towel Roll Dispenser, White
Tork Mechanical Hand Towel Roll Dispenser, White
    Tork-Essity North America

    Tork Mechanical Hand Towel Roll Dispenser, White

    Tork Mechanical Hand Towel Roll Dispenser is designed to last in busy restrooms and gives reliability you could count on. Durable and easy to maintain, it delivers a hygienic dispensing experience. It reduces consumption with one at a time consumption and accommodates a variety of 7.5 inch controlled roll towels. The dispenser is available in white and black. - Reduces waste and save money with hygienic, one-at-a time dispensing. - Serves more customers, with fewer change-out due to high capacity towel options. - Easy to load with a translucent cover for quick refilling checks - Guaranteed to run well over 360 000 hand dries, saving you time, money and hassle (Hand dries based on Essity’s internal lab testing.)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка772720
    • Тип продукцииPlastic
    • Группа продукцииHand Towel
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-04-15
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)16.5
    • Ширина (дюймы)12.3
    • Глубина (дюймы)9.4
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)10
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Классификация IFCОбъект
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Описание Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Номер OmniClass23-21 43 15 25
    • Наименование OmniClassPaper Towel Dispensers

    Доступно в регионах:

    Северная Америка