Опубликуйте свои продукты
EAC Modern Double Wide Rectangular Baluster
EAC Modern Double Wide Rectangular Baluster

    EAC Modern Double Wide Rectangular Baluster

    Elevate Your Interior with a Bold Modern Accent
    Our Modern Double Wide Rectangular Tubular Baluster seamlessly merges timeless craftsmanship with contemporary design. Crafted from robust 1/2" thick steel, this baluster delivers both strength and style—ensuring a safe and lasting solution for stair and railing systems. Its wide, clean double rectangular profile adds architectural presence to any interior, whether traditional, transitional, or modern. Designed to support 44" high railings for both stair and landing applications, it’s the perfect blend of structural integrity and visual impact.


    Cпецификация
    • Post Material: Steel

      Stainless Steel Tube Thickness: 12.7mm (1/2")

      Baluster Height: 1117.6mm (44")

      Baluster Width: 88.9mm (3 1/2")

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаEAC_Modern_Double_Wide_Rectangular_Baluster
    • Тип продукцииStyles - Traditional Railings
    • Группа продукцииGeometric Balusters
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2025-07-30
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)44
    • Ширина (дюймы)3.5
    • Глубина (дюймы)0.5
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСталь
    • Масса нетто (фунт)1.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Перила
    • Классификация IFCПерила
    • Код Uniclass 2015Pr_20_76_06
    • Описание Uniclass 2015Balusters and newel posts
    • Код CSI MasterFormat 201405 73 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Glazed Decorative Metal Railings
    • Номер OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Наименование OmniClassRailing

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки