Опубликуйте свои продукты
Gyrofocus - Indoor Suspended Rotating Fireplace
Gyrofocus - Indoor Suspended Rotating Fireplace
Gyrofocus - Indoor Suspended Rotating Fireplace
    European Home
    Архив

    Gyrofocus - Indoor Suspended Rotating Fireplace

    3.7 из 5 звезд3.7(10 отзывы)

    This seminal design, created by Dominique Imbert in 1968, was the first suspended, 360° pivoting, modern wood fireplace. It was revolutionary as much for its technical design as its groundbreaking style. Its ease of installation and heat efficiency have also contributed to make this hanging fireplace the signature model and symbol of Focus.

    This international classic has been exhibited in the Bordeaux Contemporary Art Museum (1996), the National Centre of Contemporary Art in Grenoble (1997), and in New York’s Guggenheim Museum (1998).

    In 2009, it won first prize in Italy’s Pulchra design competition, in which 74,425 international online voters chose the Gyrofocus from a selection of 100 designer objects as the ‘World’s Most Beautiful Object’.

    Cпецификация
    • Fuel Type : Wood

      Unit Diameter : 49"

      Viewable Opening : 46 1/2" W x 8" H

      Venting : Natural Vent - 8" Inside Diameter (Class A Pipe)

      Finish : Flat Black (Standard) & White with Black Interior (Optional)

      Certification : UL 737-1996 (U.S.A.) & ULC-S627-00, ULC-S610-M87 (A1998) (CAN) - Wood Fireplace

      CO Output : 0.25 %

      Nominal Heat Output : 6 KW

      Efficiency: 57.8 %

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаgyrofocus-indoor-suspended-rotating-fireplace
    • Тип продукцииFocus - Central and Suspended
    • Группа продукцииGyrofocus
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-02-25
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)24
    • Ширина (дюймы)49.2
    • Глубина (дюймы)49.2
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (фунт)214
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Камины
    • Классификация IFCОбогреватель
    • Название по ССКПУ ООНSpace heaters
    • Код ССКПУ ООН40101819
    • Код Uniclass 2015Pr_70_60_36_74
    • Описание Uniclass 2015Room heaters
    • Код CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Номер OmniClass23-19 17 00
    • Наименование OmniClassFireplaces
    • Код CSI UniFormat IID3090
    • Заголовок CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment