Опубликуйте свои продукты
Gyrofocus - Central suspended fireplace
Gyrofocus - Central suspended fireplace
Gyrofocus - Central suspended fireplace
Gyrofocus - Central suspended fireplace
Gyrofocus - Central suspended fireplace
    Focus Creation

    Gyrofocus - Central suspended fireplace

    4.5 из 5 звезд4.5(25 отзывы)

    1968 The original

    Dominique Imbert, artist and founder of Focus, designed the Gyrofocus in 1968. It would be the first in a trailblazing range of suspended steel fireplaces that pivot 360°. The Gyrofocus’s disruptive and visionary design has become iconic, today a legend in international contemporary design.

    Cпецификация
      • Wood-burning fireplace indoor or outdoor
      • 360° rotating hearth
      • Finish: matte black, white or rust (outdoor)
      • Also available in glazed wood Ecodesign, gas, and bioethanol versions
      • Weight of the flue: 16kg / m
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаgyrofocus
    • Тип продукцииCentral designer fireplace
    • Группа продукцииSuspended
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-06-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)610
    • Ширина (мм)1250
    • Глубина (мм)1250
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)97
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Камины
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Описание Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Код CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Номер OmniClass23-19 17 00
    • Наименование OmniClassFireplaces

    Доступно в регионах:

    Азия Северная Америка Африка Южная Америка Океания