Опубликуйте свои продукты
Creta micro-ribbed A® Architectural metal profile for wall cladding
Europerfil

Creta micro-ribbed A® Architectural metal profile for wall cladding

CRETA® architectural steel profile for wall cladding (3.340.60). Depth of profile 60 mm. Cover width 1020 mm. Thickness from 0.7 mm to 1.20 mm. in galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation.
Cпецификация
  • CRETA® architectural steel profile for external walls (3.340.60). Depth of profile 60 mm. Cover width 1020 mm Thickness from 0.7 mm to 1.20 mm. in galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation. Available in four different shapes: smooth, micro-ribbed, micro-ribbed A, micro-ribbed B. Perforation is allowed for lighting and natural ventilation. For other materials please contact Europerfil Technical Dept.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcreta_microribbed_a__fa
  • Тип продукцииWall cladding
  • Группа продукцииMetallic Cladding Profiles for wall
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-05-07
  • Номер версии1
  • Высота (мм)60
  • Ширина (мм)1020
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Наружные стены